Heb jij goesting om teamleader bij Daikin te worden?
Grijp je kans en ga binnenkort aan de slag in Oostende.
Wij van Daikin zijn echte goestinggevers. Als werkgever hebben we je namelijk heel wat te bieden. Benieuwd? Lees snel verder!
Om ons team te versterken, zijn we momenteel op zoek naar teamleaders voor onze productiesite in Oostende. Die site is verantwoordelijk voor de vervaardiging en het voorraadbeheer van onze verwarmings-, ventilatie- en aircotoestellen (Heating, Ventilation & Air Conditioning of HVAC).
Je komt er terecht in een innovatief, groeiend en internationaal bedrijf in een lokale setting.
Wat doet een teamleader?
Als teamleader — of misschien beter: coach — stuur je een team van 20 tot 40 productiemedewerkers aan. Je bent het eerste aanspreekpunt voor je ploeg. Je rapporteert aan de supervisors en begeleidt je productiemedewerkers in hun dagelijkse werk.
Jouw voornaamste taken zijn:
- Een vlotte werking van je team garanderen
- De werkverdeling en personeelsplanning opmaken en communiceren
- Nieuwe medewerkers ‘on the job’ coachen
- De veiligheid van je mensen bewaken
- Een positieve werksfeer op je afdeling creëren
- De orde en netheid van de werkzone bewaken
- De kwaliteit en het rendement opvolgen en bijsturen waar nodig
- Continu de werkmethodes en bedrijfsprocessen verbeteren, volgens het Kaizen-principe
Zo zien wij onze nieuwe teamleaders
Of je geen of net heel veel ervaring hebt, geeft bij ons niet de doorslag. Ook je opleiding (BSO, TSO, ASO of bachelor) maakt niet zoveel uit. Zelfs technische kennis is geen absolute must (wel een plus).
Bij Daikin krijg je sowieso alle kansen, tenminste als je verantwoordelijkheid wil nemen. Heb je al goesting gekregen? Hopelijk herken je je dan in dit profiel:
- Je straalt een natuurlijk leiderschap en maturiteit uit.
- Je kunt probleemoplossend denken.
- Je bent geëngageerd en weet mensen te motiveren.
- Je bent stressbestendig en kunt knopen doorhakken.
- Je bent een rolmodel voor je collega’s op de werkvloer.
- Je wil werken in een 2-ploegenstelsel (5-13 u. en 13-21 u.)
- Je spreekt vlot Nederlands.
Wat bieden we je aan?
Wij zorgen ervoor dat je altijd met drive je werk blijft doen. Behalve met de jobinhoud doen we dat ook met:
- Een vast bediendencontract van onbepaalde duur
- Een marktconform loon met recht op een ploegenpremie
- Een bonus
- Maaltijdcheques van 8 euro
- Een groepsverzekering
- Een hospitalisatieverzekering voor je hele gezin
- 15 dagen extra verlof bovenop je wettelijke vakantiedagen. Die kun je gedeeltelijk inplannen tijdens onze collectieve sluiting in de zomer (3 weken) en de kerstperiode (2 weken).
- Ons bedrijfsrestaurant waar je voordelig kunt lunchen
- Grondige trainingen en intensieve ondersteuning vanaf de start. Bij Daikin kun je altijd op je collega’s rekenen.