Product Features
- Modern stílusú dekorációs panel fehér színben (RAL9010)
- A kompakt kivitel (570mm szélesség) bármilyen mennyezeti beépítést lehetővé tesz és a hagyományos építészeti elemekhez illeszkedik anélkül, hogy a mennyezetbe szervizajtót kellene vágni.
- A kényelmes vízszintes irányú légterelés huzatmentes működést biztosít és elkerülhetővé teszi a mennyezet bemocskolódását
- Opcionális frisslevegő-beszívás
- 1 vagy 2 terelőlap lezárható, hogy megkönnyítse a sarkokba való beszerelést
- Az 600mm emeléssel rendelkező ürítő szivattyú növeli a rugalmasságot és a telepítés sebességét