Skip to main content

EXIGO E1500

Daikin Exigo E1500 riflette la nostra tradizione di innovazione, affidabilità e competenza nel settore dei trasporti refrigerati.









Offre costi totali di gestione minimi e la massima tranquillità

bg-image

Architettura elettrica innovativa che integra la tecnologia a Inverter Daikin, in grado di offrire una capacità reale di 15 kW

in modalità sia strada che rete

• Compressore e ventole a velocità variabile per assicurare le massime prestazioni di pull-down ed efficienza energetica

• Riduzione dei tempi di fermo per manutenzione grazie a intervalli di manutenzione leader del settore (3000 ore di serie)

• Funzione bassa rumorosità di serie

• Facilità di utilizzo dell'unità grazie all'interfaccia grafica utente ad alta risoluzione

• Componenti Daikin dalla comprovata affidabilità e dal design leggero

• Conformi alle linee guida GDP, assicura l'integrità della catena del freddo per prodotti farmaceutici e farmaci

• Garanzia di 2 anni, funzionalità telematiche, copertura della manutenzione e assistenza di emergenza 24/7 inclusi di serie

di serie

• Rete di vendita e assistenza EMEA supportata da Daikin

Carico di raffreddamento elevato

Il più elevato della sua categoria per applicazioni a bassa temperatura

Architettura elettrica

Capacità 15 kW in modalità strada e rete

Manutenzione ridotta

Intervallo di manutenzione di 3000 ore

Garanzia di 2 anni

Funzionalità telematiche e copertura di manutenzione inclusa

parallela
  • Schermo a colori retroilluminato ad alta risoluzione Daikin

  • Funzionalità avanzate di diagnostica e assistenza

  • Comunicazione CAN

  • Connettività WiFi con smartphone e PC per il controllo remoto da parte del conducente

dara

Efficienza energetica

L'Inverter riduce il consumo energetico e di carburante eliminando avvii/arresti non necessari del compressore

Telematica avanzata

Geolocalizzazione tramite GPS ogni minuto

Allarmi di posizione specifici ad esempio ingresso/uscita dalle sedi aziendali

Interfaccia di geolocalizzazione intuitiva basata su Google Maps

Accessibile tramite computer, tablet o smartphone

Integrazione con il software di gestione delle flotte esistente

Compatibile con altri marchi di unità di refrigerazione

Daikin Transport Refrigeration Trailer Telematics

Guarda un'introduzione a Trailer Telematics di Andrea, Transport Refrigeration Services and Aftersales Manager presso Daikin

Introduzione a Daikin Exigo e HMI

Guarda un'introduzione a Daikin Exigo e HMI di Marco, Transport Refrigeration Product Manager presso Daikin

bg-image

Find more information

Take a tour in our virtual showroom

Need help?

Find more information

Corporate Information

Need help?

Find more information

Corporate Information

Need help?

Looking for a new challenge?

Need help?