Esperienza nella catena del freddo
Dalla produzione alla consegna
Un nuovo futuro per la catena del freddo
Nata dall’unione tra l’esperienza nella refrigerazione e le tecnologie più innovative, la gamma di prodotti Daikin offre soluzioni di controllo della temperatura integrate che migliorano la qualità e la sicurezza in ogni anello della catena di distribuzione, dal punto di origine fino al consumatore finale. La nostra gamma di prodotti e servizi assicura la flessibilità necessaria a soddisfare ogni esigenza dei clienti, indipendentemente dalle applicazioni, nelle fasi di produzione, stoccaggio, rivendita e trasporto. Tecnologie ad efficienza energetica con refrigeranti a basso GWP garantiscono un funzionamento affidabile e conveniente, preservando i prodotti deperibili indipendentemente dal clima e proteggendo l’ambiente. Facciamo leva sui nostri punti di forza per coprire l’intera catena del freddo.
Visione 2050
- Politica ambientale Daikin
- La nostra Visione per il 2050
- Prospettive per la refrigerazione a medio termine
Politica ambientale Daikin
L'Accordo di Parigi, adottato nel 2015, ha fissato l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra e limitare il riscaldamento globale mantenendolo al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali entro la seconda metà del secolo. Nello spirito dell'Accordo di Parigi, Daikin ha formulato la Visione ambientale 2050, con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Abbiamo fissato un obiettivo di riduzione per il 2030 e ne abbiamo tenuto conto nell'ambito del piano di gestione strategica Fusion 25.
La nostra Visione per il 2050
Azzereremo le emissioni di gas a effetto serra generate durante l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti entro il 2050. Ci impegniamo inoltre a creare delle soluzioni che mettano in connessione tra loro la società e i clienti, collaborando con gli stakeholder per azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra. Grazie all’utilizzo dell'Internet degli Oggetti e di soluzioni innovative aperte, soddisfaremo le esigenze mondiali per il trattamento dell’aria, fornendo ambienti sicuri e sani, contribuendo allo stesso tempo a risolvere i problemi ambientali globali.
Prospettive per la refrigerazione a medio termine
Nel settore della catena del freddo adottiamo refrigeranti naturali a basso GWP e privi di NFC e garantiamo che nei nostri mercati siano osservati gli standard di sicurezza applicabili. Siamo sempre attenti a ridurre i consumi energetici di tutti i nostri prodotti. Siamo determinati a guidare la transizione verso l’elettrico nel settore dei trasporti refrigerati, per una progressiva diminuzione della dipendenza dalle tecnologie basate sulla combustione.
Daikin Exigo: pronti a partire?
-
Zero Range LeafletPDF | 2.61MB -
UNO Range LeafletPDF | 4.85MB -
Trasporto refrigerato catalogarePDF | 6.99MB