Daikin Oostende is de marktleider in productie van airco's en warmtepompen.
Je krijgt bij Daikin de mogelijkheid om ook zonder ervaring jezelf te ontwikkelen, inclusief diverse opleidingen in ons intern opleidingscentrum en ondersteuning tijdens je start. Bij ons kan je je écht ontplooien en groeien in je job!
Solliciteren kan via: dplus@daikineurope.com
Wat zal je doen?
Als technisch geschoolde arbeider volg je een groeitraject binnen het bedrijf.
Tijdens dit traject leer je de verschillende afdelingen in het bedrijf kennen.
Zo leer je je eigen sterktes en interesses kennen.
We bekijken samen met jou welke werkplek het best geschikt is na het volgen van dit groeitraject, rekening houdend met je sterktes en interesse.
Jouw profiel
- Je hebt een technische achtergrond gevolgd op school (elektriciteit, elektromechanica, mechanica-elektriciteit, industrie,...)
- Je kan in een 2 ploegensysteem werken (05u - 13u05 / 13u05 - 21u10)
- Je hebt een goede kennis van het Nederlands
- Je hebt interesse om op termijn intern nieuwe uitdagingen aan te gaan
Vanuit Daikin bieden we volgende aan:
- vaste tewerkstelling
- €15,24 bruto per uur + 12,50% ploegenpremie!
- gemiddeld 140 euro maaltijdcheques per maand
- jaarlijks ecocheques met een maximum van €250
- geen weekendwerk!
- stabiele werkomgeving
- training on the job
Solliciteer snel via dplus@daikineurope.com