Vanaf 01/01/2025 kan je de dagen economische werkloosheid niet meer doorgeven via de papieren controlekaart maar kan je dit enkel nog elektronisch. Dit is een verplichting vanuit de overheid.
Wat betekent dit voor jou?
Vanaf 1 Januari 2025, zal je geen papieren controlekaarten meer krijgen van de werkgever. De papieren controlekaart C3.2A wordt vervangen door een elektronische versie. Je dient enkel gebruik te maken van de elektronische versie, genaamd eC32.
Je kan de eC32 portal op 2 manieren gebruiken:
- Via een webbrowser op je laptop of PC
- Via de app op je smartphone of tablet.
OPGELET: Er bestaan verschillende portals om werkloosheid te melden aan de overheids- of betalingsinstanties.
De eC32 browser/app dien je enkel te gebruiken in geval van TIJDELIJKE werkloosheid.
Gebruik enkel de eC32 browser of app!
Andere browsers of applicaties zoals eC3 zijn ENKEL van toepassing voor volledige werkloosheid. (Dit is niet van toepassing voor ons)
Heb je een fout gemaakt? Gelieve meteen contact op te nemen met de RVA via dit contactformulier of te bellen.