Daikin_Europe_Production_Line_Details_9.tif

Arbeider

Oostende - België

Ken je dat gevoel? Je hebt al jaren een vaste job, maar nu is het is tijd voor iets nieuws.
Bij Daikin geven we je nu de unieke kans om direct je vast contract te tekenen.

Samen met honderden collega’s maken we dag in dag uit airco’s van de beste kwaliteit. Daarom is Daikin op zoek naar ervaren arbeiders die zich graag verder ontwikkelen.

Deel je graag je kennis en ervaring met je collega’s? Dan zijn we naar jou op zoek.
Wie weet ben je ooit wel onze volgende teamleader, specialist in kwaliteit/veiligheid, of … ?

Jouw uitdaging

Je werkt mee aan de productie van onze airco's en warmtepompen: montage van onderdelen, bekabeling, maken van schakelkasten, kwaliteitscontrole, afwerking, orderpicking, lassen, ...

Je roteert meerdere keren per dag aan de lijn, dus je krijgt zeker voldoende afwisseling.

Je werkt in een veilige werkomgeving, waarin zorg voor de werknemer centraal staat. Zo krijg je ook de nodige begeleiding, o.a. via ons intern opleidingscentrum.

Je krijgt bij Daikin de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen, inclusief diverse opleidingen en ondersteuning. Wie weet ben je ooit wel onze volgende teamleader, specialist in kwaliteit/veiligheid, of … ?

Jouw profiel

Je hebt een stabiele ervaring van 5 jaar in productie.

Je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je continu bijleert.

Je hebt een goede kennis van het Nederlands.

Je werkt graag in team.

Werken in ploeg is geen probleem voor jou (5u-13u05 / 13u05-21u10).

Wat bieden wij?

- een stabiele werkomgeving en een lange termijn engagement

- direct een vast contract is mogelijk

- mooie verloning met een ploegenpremie van 12,50%

- jaarlijks 35 dagen vakantie en je bouwt anciënniteitsverlof op

- maaltijdcheques en ecocheques

- vlot bereikbaar met wagen/fiets (geen openbaar vervoer), inclusief een bewaakte personeelsparking

- uitgebreid bedrijfsrestaurant aan democratische prijzen

- mogelijkheid een (elektrische) fiets te leasen

- leuke attenties bij Sinterklaas, Kerstmis, …

 

Kortom, kan je niet wachten om je ervaring in te zetten in een nieuwe job, je verder te ontwikkelen, én hou je ervan om samen met collega’s een topproduct af te leveren?

Solliciteer dan nu: mail naar werken@daikin.eu

Misschien is dit ook iets voor u

Teamleader

Oostende - België

Leergierige technische arbeiders

Oostende - België