FTXS-K1 / RXS-L1

Product Features

  • Njësitë e jashtme për përdorim në çift
  • Paneli i përparmë i fshehtë dhe elegant gërshetohet me lehtësi me murin dhe përputhet me të gjitha dekoret e brendshme
  • Funksionim i qetë si pëshpërimë: njësia me zor mund të dëgjohet se punon. Niveli i presionit të zërit ulet në 19dBA !
  • Kontrolluesi në linjë: kontrolloni njësinë tuaj të brendshme nga çdo vendndodhje me një aplikacion, përmes rrjetit tuaj lokal ose internetit
  • Njësitë e jashtme janë të pajisura me një kompresor me rrotullim, i njohur për zhurmë të ulët dhe efikasitet të lartë energjie.
  • Njësitë e jashtme Daikin janë të rregullta, të forta dhe mund të montohen lehtë në çati, në tarracë ose thjesht të vendosen në një mur të jashtëm.
  • Dy programe lejojnë që nivelet e lagështisë të ulen pa ndikuar në temperaturën e dhomës
  • Fletë të shkëmbyesit të nxehtësisë së njësisë së jashtme, të trajtuara kundër gërryerjes
  • Me 1 njësi të shumëfishtë të jashtme mund të lidhen deri në 2 njësi të brendshme; të gjitha njësitë e brendshme mund të kontrollohen më vete dhe nuk kanë nevojë të instalohen në të njëjtën dhomë apo në të njëjtën kohë

Benefits

  • Kontrollues online përmes aplikacionit

    Kontrollues online përmes aplikacionit

    Kontrolloni njësinë tuaj të brendshme nga çdo vendndodhje përmes aplikacionit.

  • Inverteri

    Inverteri

    Kompresorët inverter rregullojnë vazhdimisht shpejtësinë e kompresorit sipas nevojës aktuale. Më pak ndezje dhe fikje që konsumojnë energji sjellin ulje të konsumit të energjisë (deri në 30%) dhe temperatura më të qëndrueshme.

  • Kursimi i energjisë në modalitetin e pritjes

    Kursimi i energjisë në modalitetin e pritjes

    Redukton konsumin e energjisë deri në 80% kur qëndron në modalitetin e pritjes. Nëse nuk diktohet njeri për rreth 20 minuta, sistemi kthehet vetiu në modalitetin e kursimit të energjisë.

  • Vetëm ventilatori

    Vetëm ventilatori

    Njësia mund të përdoret si ventilator duke qarkulluar ajrin, por pa e ngrohur ose ftohur atë.

  • Kalimi automatik ftohje-ngrohje

    Kalimi automatik ftohje-ngrohje

    Përzgjedh automatikisht modalitetin e ngrohjes ose të ftohjes për të arritur temperaturën e përcaktuar.

  • Qetësi pëshpërime

    Qetësi pëshpërime

    Njësitë e brendshme Daikin bëjnë aq zhurmë sa një pëshpërimë. Gjithashtu njësitë e jashtme garantohen se nuk prishin qetësinë e fqinjit.

  • Funksionimi pa zhurmë i njësisë së jashtme

    Funksionimi pa zhurmë i njësisë së jashtme

    Butoni "Silent" në telekomandë e ul zhurmën gjatë funksionimit të njësisë së jashtme me 3dB(A) për të siguruar një ambient të qetë për fqinjin.

  • Rrotullimi automatik vertikal

    Rrotullimi automatik vertikal

    Mundësi përzgjedhjeje e rrotullimit automatik vertikal të krahëve të shkarkimit të ajrit për shpërndarje efikase të ajrit dhe temperaturës në të gjithë dhomën.

  • Shpejtësia automatike e ventilatorit

    Shpejtësia automatike e ventilatorit

    Përzgjedh automatikisht shpejtësinë e nevojshme të ventilatorit për të arritur ose për të ruajtur temperaturën e përcaktuar.

  • Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit

    Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit

    Lejon përzgjedhjen e shpejtësisë së ventilatorit deri në numrin e dhënë.

  • Programi i tharjes

    Programi i tharjes

    Lejon që nivelet e lagështisë të ulen pa ndikuar në temperaturën e dhomës.

  • Filtër aromatizues prej apatiti titani

    Filtër aromatizues prej apatiti titani

    Kap grimcat e pluhurit në ajër dhe substancat e dëmshme kimike organike siç janë bakteret, viruset dhe substancat alergjike dhe heq aromat e këqija p.sh. të duhanit dhe kafshëve shtëpiake.

  • Programuesi i kohës

    Programuesi i kohës

    Mund të caktohet që të nisë ngrohjen ose ftohjen brenda një periudhe të caktuar.

  • Telekomandë me rreze infra të kuqe

    Telekomandë me rreze infra të kuqe

    Nis, ndalon dhe rregullon kondicionerin e ajrit nga distanca.

  • Telekomanda me kabllo

    Telekomanda me kabllo

    Nis, ndalon dhe rregullon kondicionerin e ajrit.

Technical details

Documentation

Sorry, we could not find any documents.