Via de 7 thema’s leer je over de kernprincipes van onze gedragscode. Aan de hand van de gedragsregels per thema ontdek je hoe we samen kunnen werken aan een werkomgeving waarin respect de norm is.
Ieders bijdrage telt bij het bouwen aan RESPECT
- Thema 1: Alles start vanuit Positief Denken
- Thema 2: Iedereen is verschillend, en Samen zijn we 1 Team
- Thema 3: Eerlijkheid is de basis voor vertrouwen
- Thema 4: Luisteren naar en spreken met elkaar, steeds op een opbouwende manier
- Thema 5: We houden rekening met elkaars Grenzen en Ruimte, zowel op het werk als daarbuiten
- Thema 6: Samenwerken betekent ook zorgen voor elkaar
- Thema 7: Ieders inzet en bijdrage is nodig om op een veilige, kwalitatieve en productieve manier samen te werken