Skip to main content

Kreeg je een brief van de VDAB?

Kreeg je een brief van de VDAB?

Kreeg je een brief van de VADB met de instructie om je verplicht in te schrijven als werkzoekende? Schrijf je dan zeker in!

 

Deze brief wordt standaard verstuurd naar medewerkers die minstens drie maanden tijdelijk werkloos zijn. Maar ook aan medewerkers die “gedeeltelijk” tijdelijk werkloos zijn, bijvoorbeeld als je één dag per week EW hebt. (Zoals in Daikin) Wanneer er een onderbreking van 2 weken is, start de teller van 3 maanden opnieuw.  

Wat moet je doen?

 

 

Je schrijft je in bij de VDAB als werkzoekende, dit kan telefonisch (0800 30 700) of digitaal.

 

Volgens onze informatie wil de VDAB jou enkel informeren over de mogelijke opleidingen en loopbaanbegeleiding. 

Meer info?

 

 

Lees alles wat je moet weten over tijdelijk werkloosheid op de website van de VDAB.