Skip to main content

Ik ben ziek, wat nu?

Ik ben ziek, wat nu?

Bij een VOLLE DAG ziekte moet je op de controlekaart voor die dag “Z” invullen. 

 

Bij 1 dag ziekte zonder attest vul je ook een “Z” in.

 

Indien je ziek bent op een dag van economische werkloosheid, dan krijg je geen loon via Daikin maar heb je recht op een uitkering via de mutualiteit.

 

Verwittig dan ook de mutualiteit binnen de 48 uur om een ziekte-uitkering te krijgen.

 

Voor de andere dagen ziekte die niet samenvallen met dagen van economische werkloosheid, zijn de normale regels van gewaarborgd loon van toepassing.

Belangrijke opmerking bij ziekte

  • Werk je tijdens de week en val je ziek, dan vul je enkel ziekte in op de weekdagen. De weekenddagen hoef je dus niet in te vullen.

    Bijvoorbeeld: ben je ziek van donderdag 15 november tot dinsdag 21 november, dan duid je Z aan op volgende dagen – de weekenddagen blijven blanco:
    • Donderdag 16 november
    • Vrijdag 17 november
    • Maandag 20 november
    • Dinsdag 21 november
  • Werk je tijdens het weekend en val je ziek, dan vul je ziekte in op de weekenddagen maar laat je de weekdagen blanco.