Menu bedrijfsrestaurant
Via onderstaande link en QR-code kan je het menu van het bedrijfsrestaurant raadplegen.
Bestelformulier
Via onderstaande link en QR-code kunnen jullie een maaltijd bestellen:
Take-away in het bedrijfsrestaurant
Vanaf 2 November 2021 start het bedrijfsrestaurant met een take-away maar enkel voor Broodjes.
Volgende regels zijn van toepassing:
- Het is niet toegelaten om te eten in het bedrijfsrestaurant. Je moet jouw take-away maaltijd dus opeten in de breakzones (arbeiders), aan je bureau (bedienden) of buiten.
- Bestel je maaltijd op voorhand. Doe dit ten laatste de dag zelf om 09.30 uur. Bestellingen die later dan 09.30 uur worden geplaatst, worden niet aanvaard.
- Bestel je maaltijd via dit formulier: https://daikin.formstack.com/forms/order_sandwiches
- Bij voorkeur kom je jouw maaltijd ophalen op een tijdstip afhalen. De tijdstippen waarop je jouw maaltijd kan ophalen zijn zichtbaar in het bestelformulier. Wij vragen iedereen deze zo veel mogelijk te respecteren zodat de regels van social distancing optimaal gegarandeerd kunnen worden. Ophaling op een ander uur is mogelijk indien dit omwille van organisatorische redenen nodig is.
Mogen wij vragen om volgende specifieke regels zeker te respecteren:
- Ontsmet je handen met handgel (beschikbaar in het restaurant) voor je de take-away zone binnengaat en wanneer je deze verlaat
- Eten in het restaurant is niet toegestaan.
- Er zijn 4 microgolfovens beschikbaar om je eigen maaltijd op te warmen. Houd de nodige afstand. Ontsmet de buitenkant (niet de binnenkant!) van de microgolfoven na gebruik met de aanwezige middelen.
- De waterverdeler en het frisdrankautomaat kunnen gebruikt worden enkel met je eigen waterfles of beker.
- Het sanitair is afgesloten. Je moet gebruik maken van het sanitair in het gebouw waar je werkt.
- Betalen kan enkel contactloos met je bankkaart (Sodexo kaart is niet contactloos). Je kan contactloos met jouw kaart betalen als je ziet dat dit icoontje op je kaart staat:
- Betalingen met cash geld worden niet aanvaard. Als je uitzonderlijk de toetsen van de betaalterminal moet gebruiken, vragen we om jouw touch pointer te gebruiken.
Algemene richtlijnen
- Er geldt eenrichtingsverkeer: binnenkomen via de trap aan de oostzijde van het restaurant (de standaardingang van het restaurant), weggaan via de tussendeur tussen het bedrijfsrestaurant en het bezoekersrestaurant.
- Respecteer de sociale afstand van 1,5 meter bv. tijdens het aanschuiven voor de ophaling van je take-away maaltijd.
- Draag je mondmasker bij verplaatsingen
- Respecteer alle aanwezige signalisatie bv. ingang en uitgang, eenrichtingsverkeer, wachtpunten,…
Deze regeling zal worden geëvalueerd en kan in de toekomst bijgestuurd worden.
Sinds maandag 22 juni zijn er in het bedrijfsrestaurant zitplaatsen beschikbaar voor het houden van teams-meetings, overleg of om te gebruiken als werkplaats. Deze zitplaatsen mogen NIET gebruikt worden om maaltijden te nuttigen. De zitplaatsen werden ingericht met respect voor de sociale afstand van 1,5 meter. Mogen we vragen om de volgende specifieke richtlijnen zeker te respecteren:Verplaats geen meubilair. Het meubilair is zo opgesteld dat op de zitplaatsen de sociale afstand van 1,5 meter altijd kan worden gerespecteerd.
- Respecteer de maatregelen die van toepassing zijn voor het gebruik van meeting rooms.
Bv. ontsmetten van gebruikte oppervlakken voor en na ieder gebruik met de aanwezige middelen. - Afdelingen die in ploeg werken zullen ook in ploeg blijven werken in de week van 21 juli.