RYYQ-T_RYMQ-T_RXYQ-T installation picture with installer.tif

Maintenance engineer

Location: Ostend

Zandvoordestraat 300

8400 Oostende

Onze Engineering afdeling zoekt dagelijks naar manieren om de productie van de Daikin-toestellen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat gaat van het stroomlijnen van het productieproces tot een nauwgezette samenwerking en communicatie met de verschillende productie-, aankoop-, kwaliteits- en designafdelingen binnen Daikin Europe N.V. Momenteel zijn wij op zoek naar een dynamische Maintenance Engineer binnen de sectie maintenance.

Job Content

Als maintenance engineer heb je continu contacten met de productieruimte.

  • Je wordt verantwoordelijke voor verschillende productielijnen en shops waarin je de betrouwbaarheid van de machines controleert en verbetert.
  • Je helpt mee met het uitbouwen van een onderhoud systeem (master data, …) en helpt ook bij het visualiseren en onder controle houden van de kosten.
  • Je werkt verbetervoorstellen uit en volgt die ook verder op. Hier onderhoudt je het nodige contact met externe leveranciers.
  • We helpen je bij het doorgroeien naar een specialisatie binnen de divisie. Deze opleidingen worden intern gegeven.
  • Je bent de technische support van de maintenance operatoren en assisteert indien nodig bij een onderhoudsprobleem in de productie.
  • Je biedt assistentie bij de trouble-shooting en zoekt naar gepaste oplossingen. Daarbij analyseer je de problemen met het oog op continue verbetering. 

Profile

  • Je bent industrieel ingenieur bij voorkeur met specialisatie automatisatie.
  • Je bent een doorzetter die vlot communiceert.
  • Je bent een hands-on persoon, flexibel, dynamisch, teamgericht en stressbestendig.
  • Een goede kennis van het Engels is essentieel.
  • Ervaring in een onderhoudsdienst is een pluspunt maar geen vereiste.
  • Je hebt een sterke interesse in mechanica, tool management, matrijzenbouw, onderhoud, …
  • Korte verplaatsingen naar het buitenland in het kader van opleiding zijn voor jou geen probleem

Job Offer

Een uitdagende functie met doorgroeimogelijkheden in de Europese hoofdzetel van een internationaal denkende en opererende onderneming. Wij bieden een vast contract van onbepaalde duur. Wij voorzien een grondige aanvullende opleiding en een sterk motiverende begeleiding gecombineerd met een competitief salaris in overeenstemming met het belang van uw functie, aangevuld met een pakket extralegale voordelen.