Optimizează eficiența clădirii cu soluțiile avansate cu CTA-uri Daikin
Ventilaţia este esenţială pentru o clădire
Proiectarea unor clădiri eficiente din punct de vedere energetic atrage după sine creşterea nevoii de sisteme de ventilaţie. Clădirile eficiente energetic sunt mai bine izolate termic pentru că astfel se reduc pierderile de încălzire şi de răcire. Însă, acest lucru înseamnă că aerul din interiorul clădirii stagnează şi devine viciat.
- Aerul viciat supune clădirea unui risc mai mare în privinţa apariţiei alergenilor, mirosurilor reziduale, condensului, mucegaiului şi altor neplăceri.
Cum te ajută soluția HVAC completă de la Daikin să atingi eficiența de vârf?
- Soluții de top: Obține o eficiență energetică ridicată și o amprentă de CO2 mai mică pentru toate segmentele și fiecare etapă a sistemului HVAC.
- Integrare și comunicare fluide: Ai garanția că fiecare componentă funcționează în armonie; integrarea unei CTA în cadrul unui sistem cu recuperarea căldurii devine și mai eficientă.
- Contact unic: Obține tot ce ai nevoie de la asistență la proiectare până la piese de schimb și service, reducând timpul și efortul consumat pentru contactarea mai multor furnizori.
- Punere în funcțiune mai ușoară și mai rapidă: Bucură-te de o funcționare fiabilă cu comenzi preprogramate, configurate și testate din fabrică, care nu numai că sporesc fiabilitatea operațională, ci și permit economii de timp și reduceri ale costurilor cu manopera în timpul instalării, al punerii în funcțiune și al întreținerii.
Ventilație:
Obține cea mai înaltă calitate a aerului interior cu cele mai eficiente CTA-uri de la Daikin cu recuperare a căldurii, care oferă încălzire, răcire și umidificare pentru a oferi un mediu de confort precis.
Service:
De la punere în funcțiune, piese de schimb până la întreținere, rețeaua de service Daikin garantează o rezolvare rapidă a problemelor și o performanță fiabilă, menținând sistemul CTA funcționând fluid.
Unitate de condensare:
Instalare fluidă și eficiență superioară la conectarea unităților de condensare Daikin (ERA/VRV) împreună cu CTA-urile Daikin utilizând sistemul nostru unic de control, X.
Control:
Economisește timp și costuri cu sistemele de control plug-and-play de la Daikin. Asamblarea ușoară la fața locului și soluțiile bazate pe cloud îți permit controlul indiferent în ce locație te afli.
Susținerea succesului tău, indiferent de rolul din proiect
Instrument de selecție
Cazuri de referință
Începe proiectul de ventilație utilizând instrumentul de selecție Daikin
Redu semnificativ timpul de selecție utilizând interfața software de selecție a centralei de tratare a aerului, ASTRA, pentru a vizualiza soluția personalizată cu CTA, care se potrivește nevoilor și locației tale.
- Software inteligent: Miezul inteligent garantează selecții de calitate ridicată, personalizate în funcție de cerințele specifice.
- Parametrii preîncărcați: Soluții competitive disponibile din Wizard, furnizând instant un rezultat în 3D, pregătit pentru personalizare. Modifică unitatea în funcție de nevoile tale, apoi generează și descarcă rapoartele tehnice, listele de preț și graficele curbelor ventilatoarelor în diverse formate.
Soluții HVAC sustenabile: CTA-uri compatibile cu R-32
Daikin, liderul soluțiilor HVAC inovatoare, prezintă CTA-urile compatibile cu R-32 pentru seriile Compact L și T, seriile Modular R și P și seria Professional. Fiind primul producător de pe piață care oferă o compatibilitate cu R-32 pentru unitățile exterioare (VRV/ERA), CTA-uri și sisteme de control, Daikin furnizează o soluție completă, care satisface nevoile de ventilație și de decarbonizare/
Pachet de aer proaspăt Daikin
Kiturile DX de la Daikin oferă o integrare fluidă pentru întregul sistem de ventilație al clădirii. Datorită conexiunii unice la DX, veți putea conecta ușor centrala de tratare a aerului la orice sistem VRV sau unitate de condensare cu inverter ERA.
- Economisește timp cu soluția plug-and-play: Vana de expansiune integrată și cutia de control garantează faptul că nu sunt necesare configurații suplimentare, simplificând instalarea.
- Lucrări de proiectare reduse: Proiectanții se pot baza pe suportul nostru pentru a proiecta o integrare rapidă cu soluția cu pachet de apă proaspătă de la Daikin.
- Performanță optimă: Optimizează sistemul HVAC, garantând o instalare fără probleme și o eficiență globală mărită a performanței de ventilație a clădirii cu costuri reduse de energie pentru utilizatorii finali.
Pachetul de aer proaspăt Daikin
Sistemele de ventilaţie Daikin pot fi integrate într-o soluţie completă pentru întreaga clădire. Cu unica noastră Conexiune DX poţi să îţi conectezi centrala de tratare a aerului la orice unitate de condensare cu inverter Daikin VRV sau ERQ. Valva de expansiune integrată şi cutia de control fac ca aceasta să fie o adevărată soluţie plug-and-play. Fără să fie nevoie de configurări sau de lucrări de proiectare suplimentare, îţi poţi alege setările ideale aşa cum ai proceda cu orice alt dispozitiv de ventilaţie.
Ventilație centralizată și descentralizată
Daikin oferă soluții de ventilație centralizată și descentralizată pentru a satisface diverse nevoi ale clădirii. Sistemele centralizată furnizează o distribuție eficientă a aerului de la un singur punct, în timp ce sistemele descentralizate oferă unități flexibile, ușor de instalat pentru zone specifice. Ambele asigură o calitate optimă a calității aerului și a eficienței energetice.
Ventilație centralizată
Ventilație descentralizată
Cele mai populare unităţi de ventilaţie şi de tratare a aerului
Certificări și asigurarea calității
Centralele de tratare a aerului sunt recunoscute pentru calitatea și performanța excepționale, certificate prin Eurovent. Aceste certificări garantează că produsele noastre respectă cele mai ridicate standarde de eficiență, igienă și fiabilitate.
Verificați valabilitatea continuă a certificatului Eurovent accesând www.eurovent-certification.com
Certificări:
- Performanțe certificate Eurovent: Garantează faptul că CTA-urile noastre respectă criterii stricte de performanță.
- Devansarea cerințelor privind proiectarea ecologică 2018 – ECODESIGN: Garantează conformitatea cu cele mai recente standarde de mediu și eficiență energetică.
- Directiva privind igiena VDI 6022: Gamele Compact L și Professional sunt certificate, garantând respectarea standardelor stricte de igienă.
- Directiva privind igiena DIN 1946: Certificarea gamei Professional evidențiază angajamentul nostru pentru sănătate și siguranță.
- Performanțe certificate RLT: Validează fiabilitatea și eficiența CTA-urilor.
Din spatele scenelor: crearea excelenței
Pătrunde în fabrica din Italia și explorează călătoria din spatele creării unei CTA Daikin. Fii martorul creării de către experți și utilizând inginerie de precizie a fiecărei CTA Daikin, care respectă cele mai ridicate standarde de calitate și inovație.
Studii de caz
BMW Meerschman
Descoperă modul în care soluția avansată HVAC de la Daikin asigură climatizarea optimă, eficiența energetică și confortul superior pentru showroomul BMW Meerschman, mărind experiența globală a clienților.
Centrul comercial Intro Bergheim
Daikin a implementat o soluție completă HVAC personalizată și eficientă energetic pentru a garanta confortul optim al climatizării și eficiența energetică în 22 de unități de retail într-un centru comercial nou din apropierea orașului Köln.
Garitage Park
Află despre modul în care Daikin a implementat o soluție HVAC, garantând cel mai bun climat, evitând utilizarea gazului într-o locație cu dimensiunea a 23 de terenuri de fotbal.
Află mai multe
-
Air_Handling _Units - Product_Catalogue_2026_Product_catalogue_ECPEN26-401_EnglishPDF | 24.47MB
Pentru detalii suplimentare despre produse
Descoperă serviciile și soluțiile noastre cu Daikin360
De la instalarea la întreținerea și reparația efectuate de experți, echipa noastră se asigură că sistemele HVAC funcționează eficient pe tot parcursul anului. Ai încredere în Daikin pentru soluții fiabile, care îți mențin locuința sau afacerea confortabilă, economisind în același timp costurile cu energia.
Monitorizare și control de la distanță Daikin pentru instalațiile cu agregate de răcire și centrale de tratare a aerului
Utilizarea rezultatelor de monitorizare de la distanță Daikin duce la funcționare și costuri optime pe întreaga durată de utilizare a sistemului, mărind în același timp eficiența și fiabilitatea.
Obține o calitate optimă a aerului
Asigură un mediu interior proaspăt, sănătos și confortabil cu soluțiile avansate de ventilație de la Daikin. De la sisteme cu recuperarea căldurii și eficiență energetică la centrale de tratare a aerului de mare capacitate, sistemele noastre se integrează fluid în configurarea HVAC pentru a furniza o calitate optimă a aerului.