Passer au contenu principal

SEHVX-AAW / SERHQ-AAW1

Caractéristiques du produit

  • Système idéalement adapté aux climats froids car l'absence de glycol permet des efficacités élevées
  • Module hydraulique pour installation à l'intérieur éliminant la nécessité de glycol
  • Les dimensions compactes et la tuyauterie limitée permettent une installation dans des espaces très exigus
  • Transport aisé dans la mesure où les unités distinctes passent dans un ascenseur

Avantages

  • Compresseur scroll

    Compresseur scroll

    Les compresseurs scroll sont constitués de deux spirales, à savoir une spirale fixe et une deuxième réalisant un mouvement orbital excentrique sans rotation. Conçus pour les puissances moyennes à réduites, ils assurent en permanence une fiabilité et une efficacité élevée tout au long de sa durée de vie

  • Inverter

    Inverter

    Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.

Documentation

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?