Passer au contenu principal

FAA-B / RZQG-L9V1

FAA-B / RZQG-L9V1

Caractéristiques du produit

  • Efficacité optimale : - étiquettes-énergie jusqu'à A++ pour les modes climatisation et chauffage - compresseur offrant d'importantes améliorations en termes d'efficacité - logique de commande optimisant l'efficacité dans les conditions de fonctionnement l
  • L'élégant panneau frontal plat s'intègre facilement à tous les intérieurs et est facilement nettoyable
  • Adapté pour les projets de neuf ou de rénovation
  • L'apos;équilibre efficacité/confort parfait grâce à la technologie VRT (température de réfrigérant variable) : efficacité saisonnière optimale pendant la plus grande partie de l'apos;année et rapidité de réaction les jours les plus chauds.
  • Adapatation aux applications en froid technique
  • La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
  • Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante
  • Plage de fonctionnement étendue jusqu'à une température minimale de -20 °C en mode chauffage et de -15 °C en mode rafraîchissement
  • L'air est diffusé vers le haut et/ou vers le bas grâce à 5 angles différents de soufflage programmables à l'aide de la télécommande
  • Possibilité de réalisation des opérations de maintenance par l'avant de l'unité
  • Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks
  • Le refroidissement au gaz de la carte électronique assure un refroidissement fiable dans la mesure où il n'est pas affecté par la température extérieure
  • Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 75 m ; la longueur minimale de tuyauterie est de 5 m.
  • Souplesse d'installation dans la mesure où le plus grand caisson pèse seulement 17 kg et où le raccordement de la tuyauterie peut être effectué sur le bas, sur le côté gauche ou sur le côté droit de l'unité
  • Unités extérieures pour applications de type split, twin, triple et double twin
  • Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur
  • Les unités optimisées pour l'efficacité saisonnière indiquent l'efficacité d'un climatiseur qui fonctionne sur l'ensemble d'une saison de chauffage ou de refroidissement.

Avantages

  • Fonctionnement en mode absence

    Fonctionnement en mode absence

    Maintien de la température intérieure au niveau de confort programmé en l'absence des occupants, ce qui permet des économies d'énergie.

  • Balayage vertical automatique

    Balayage vertical automatique

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air verticalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Application Onecta

    Application Onecta (En option)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Inverter

    Inverter

    Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.

  • Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Filtre à air

    Filtre à air

    Supprime les particules de poussières en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Programmation hebdomadaire

    Programmation hebdomadaire (En option)

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Télécommande infrarouge

    Télécommande infrarouge (En option)

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Télécommande câblée

    Télécommande câblée (En option)

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Commande centralisée

    Commande centralisée

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

  • Autodiagnostic

    Autodiagnostic

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

  • Kit de pompe d'évacuation

    Kit de pompe d'évacuation (En option)

    Evacuation des condensats hors de l'unité intérieure facilitée.

  • Refroidissement d'infrastructure

    Refroidissement d'infrastructure

    Evacuation fiable et efficace de la chaleur générée par les équipements informatiques et les serveurs et ce de façon à assurer une disponibilité optimale du système.

  • Ventilation seule

    Ventilation seule

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Paliers de vitesse de ventilation

    Paliers de vitesse de ventilation (3 vitesses + auto)

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Application twin/triple/double twin

    Application twin/triple/double twin

    Il est possible de connecter 2, 3 ou 4 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Toutes les unités intérieures sont commandées en mode identique (climatisation ou chauffage) à partir d'une télécom

Documentation

Langue du document

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?