Caractéristiques du produit
- Interface utilisateur final avec commande intuitive par boutons tactiles
- Application intuitive pour le réglage des programmations et; des fonctions éco-énergétiques ou de surveillance pour les utilisateurs et; responsables techniques, et pour; une mise en service aisée et rapide pour les installateurs
- Réalisation d’économies d’énergie via l'intégration des contacts de fenêtres/cartes clés, la limitation du point de consigne et à la fonction de retour au point de consigne flexible, tout en assurant le confort du client ou locataire
- Solution rentable pour applications de refroidissement d’infrastructure avec intégration de l’alternance de fonctionnement et du fonctionnement de secours
- Fonctions axées sur les besoins élémentaires du client : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF (marche/arrêt)
- Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard
- Design chic et élégant, disponible en 2 couleurs pour une intégration à tout intérieur
- Horloge en temps réel avec commutation automatique à l'heure d'été
Avantages
Documentation
Langue du document