Passer au contenu principal

Services de location Daikin – Groupes d'eau glacée

  • Solutions pour urgences frigorifiques
  • Refroidissement auxiliaire pour applications et process critiques
  • Couverture des besoins frigorifiques pendant les interruptions de l'alimentation électrique et les mises hors service planifiées
  • Solutions pour charges frigorifiques fluctuantes et événements spéciaux

Raisons multiples de recours au refroidissement temporaire

Le service de location Daikin propose une location de groupes d'eau glacée et des services pour vous permettre de satisfaire vos besoins temporaires de refroidissement tout en réduisant vos dépenses d'immobilisation et en optimisant vos frais d'exploitation.

1. Solutions pour URGENCES FRIGORIFIQUES

Votre système de refroidissement est hors service en raison d'un désastre naturel et/ou d'une panne matérielle ? Pas de problème : le refroidissement temporaire Daikin vous permet de redevenir rapidement opérationnel !

2. Refroidissement auxiliaire pour APPLICATIONS et PROCESS CRITIQUES

Un système de refroidissement temporaire est parfois utilisé comme système de secours pour les process de production et chimiques, ou en cas de réduction de la redondance système nécessaire pour un hôpital.

3. ÉVÉNEMENTS spéciaux

Nous pouvons vous aider à créer un agréable climat intérieur pour vos fêtes et événements spéciaux en combinant les équipements appropriés pour la satisfaction de vos besoins spécifiques de refroidissement. Solutions rapides et aisées pour foires, salons commerciaux, événements organisés dans des structures temporaires, etc.

4. Solutions pour CHARGES FRIGORIFIQUES FLUCTUANTES

  • Adaptation de la charge en cas d'expansion des installations

Pendant une expansion des installations, il est nécessaire de tester les équipements et les zones de process, mais la charge frigorifique générée est insuffisante pour assurer le maintien du fonctionnement des puissants ou nouveaux groupes d'eau glacée. Une simple solution de location assure la disponibilité de la charge frigorifique nécessaire et l'efficacité énergétique du système pendant la finalisation de la nouvelle construction.

  • Support pour charges de pointe et saisonnalité

Lorsque la puissance frigorifique nécessaire pour vos installations ou process est supérieure à la puissance actuelle de votre système en raison de températures record ou de modifications des besoins frigorifiques, vous pouvez recourir au refroidissement temporaire de Daikin pour augmenter la puissance frigorifique disponible. En éliminant la nécessité d'acquisition d'équipements frigorifiques supplémentaires dont l'utilisation peut être limitée à une partie de l'année, vous économisez sur vos dépenses d'investissement.

5. Couverture des besoins frigorifiques pendant LES INTERRUPTIONS DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET LES MISES HORS SERVICE PLANIFIÉES

  • Entretien planifié des équipements de refroidissement

Le refroidissement temporaire de Daikin est une excellente solution pour générer la puissance frigorifique nécessaire pendant un entretien planifié des équipements, ce qui réduit la pression liée à la nécessité de remise en service rapide de votre système principal de refroidissement. L'opération peut ainsi être correctement réalisée dès la première fois, ce qui évite les heures supplémentaires coûteuses.

  • Remplacement d'équipements anciens

Avec le refroidissement temporaire de Daikin, votre installation peut maintenir sa puissance frigorifique totale pendant les opérations de mise à niveau, de rénovation ou de remplacement.

Avantages des groupes d'eau glacée de location Daikin

Offre de location de groupes d'eau glacée Daikin

De 10 kW à 10 MW

Offres complètes - pour la satisfaction de tous vos besoins

Nous proposons une offre complète avec votre groupe d'eau glacée de location, laquelle inclut tout ce dont vous avez besoin, y compris les pompes et les autres équipements :

  • Groupes d'eau glacée à refroidissement par air et par eau avec les puissances les plus utilisées, depuis les systèmes basse puissance à refroidissement par air jusqu'aux puissants systèmes à refroidissement par eau dans la plage 10 kW à 10 MW
  • Raccords de tuyauterie d'eau flexibles avec configuration rapide et aisée
  • Les raccordements électriques aux groupes d'eau glacée fonctionnent avec vos conditions d'alimentation électriques actuelles, y compris les transformateurs

Quelle que soit la durée de vos besoins de refroidissement (long terme ou court terme), nous proposons des équipements de production d'eau glacée fiables, une expertise pratique et une assistance réactive.

Services proposés

  • Assistance pour la détermination des besoins en termes de capacité des groupe d'eau glacée de location et de génération de puissance
  • Un groupe d'eau glacée est généralement opérationnel le jour même de sa livraison
  • Daikin peut vous aider pour la planification d'urgence, y compris la planification de reprise d'activité et une assistance pour la satisfaction des exigences de l'industrie
  • Notre catalogue est complété par des systèmes de chauffage de location, des générateurs d'urgence, des accessoires et des services connexes
  • Pour connaître la disponibilité, contactez votre filiale Daikin

Daikin se charge de la livraison, du montage et du raccordement des installations, ainsi que de leur démarrage, si nécessaire, en association avec votre personnel technique ou de vos techniciens.

Services de location de groupes d'eau glacée proposés
Stock de groupes d'eau glacée Daikin de location

Important stock disponible

Daikin et ses partenaires ont en stock des unités de quasiment toute puissance. En cas de non-disponibilité de l'unité requise, nous trouverons une solution adaptée à vos besoins.

Pour en savoir plus sur les unités disponibles et la tarification, contactez notre bureau Daikin local et utilisez notre formulaire de demande de location de système de refroidissement.

Offre de location pour autres applications de refroidissement temporaire

Daikin peut également satisfaire les besoins en dehors du refroidissement de process traditionnel avec des équipements de production d'eau froide/des groupes d'eau glacée. Cette offre inclut :

  • Réfrigération/Entreposage frigorifique

    • Chambres froides
    • Conteneurs de réfrigération
    • Chambres de tempérage de réfrigération
    • Chambres froides modulaires
    • Chambres de congélation
    • Cellules de refroidissement/congélation rapide
    • Surgélateurs
    • Chambres de tempérage de congélation
    • Chambres de congélation modulaires
    • Conteneurs de congélation
    • Patinoires
    • Établissements viticoles
  • Climatisation

    • Unités de traitement de l'air
    • Unités de toit
  • Chauffage

    • Pompe à chaleur
    • Unités de toit pompe à chaleur
  • Accessoires

    • Composants hydrauliques
    • Câbles électriques et Inverters
  • Services

    • Installation et mise en service
    • Entretien et maintenance
    • Télésurveillance en tant que service supplémentaire

☑ Tranquillité d'esprit

L'équipe du service de location Daikin offre des groupes d'eau glacée de location fiables
et une tranquillité d'esprit, quelles que soient l'urgence et la complexité
de votre situation. Pour obtenir une assistance pour la satisfaction de besoins de refroidissement temporaire,
contactez votre représentant local.

En savoir plus

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?

Rechercher plus d'infos

Besoin d'aide?