Skip to main content
سلسلة سكاي أير ألفا

Sky Air Alpha-series - RZAG-NY1

تقنية رائدة في الحقل الصناعي بأفضل حاضن مدمج على الإطلاق
RZAG-NY1

مواصفات المنتج

  • توازن مثالي بين الفعالية والراحة بفضل درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد: أعلى قيمة للفعالية الموسمية خلا معظم أيام السنة ورد فعل سريع خلال الأيام الحارة.
  • تناسب تطبيقات تبريد البنى التحتية، عالية الحساسية
  • إعادة استخدام تقنية R-22 أو R-407C
  • تشغيل مضمون في وضع التدفئة والتبريد حتى -20°مئوية
  • يصل الحد الأقصى لطول الأنابيب إلى 85م
  • نطاق مروحة أحادية منخفض الارتفاع، فريد
  • تسمح الأبعاد المدمجة بتركيب يكاد يكون غير ملحوظ
  • إمكانية الصيانة والمناولة رائدة في السوق، بفضل مساحة الوصول العريضة، وشاشة ذات 7 أجزاء، ومسكات إضافية
  • فعالية عالية: - ملصقات الطاقة حتى A++ في كل من التبريد والتدفئة - يوفر الضاغط تحسينات كبيرة في الفعالية
  • يُنقص اختيار المنتج R-32 التأثير على البيئة بنسبة 68% مقارنة بالمنتج R-410A، الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى تخفيض أكبر في استهلاك الطاقة بفضل الفعالية العالية في استخدام الطاقة، كما أن شحنة سائل التبريد أقل أيضاً
  • يضمن نظام PCB المبرّد بسائل تبريد تبريداً موثوقاً، لأنه لا يتأثر بدرجة حرارة الوسط المحيط.
  • وحدات خارجية للتطبيقات المزدوجة والثنائية والثلاثية والثنائية المضاعفة

فوائد

  • انفرتر

    انفرتر

    تقوم الضواغط العكسية باستمرار بضبط سرعة الضاغط إلى الحد المطلوب فعلياً. عدد أقل من عمليات التشغيل والإيقاف المستهلكة للطاقة يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة (ما يصل إلى 30%) وزيادة الاستقرار في درجات الحرارة.

  • التبديل التلقائي للتبريد والتدفئة

    التبديل التلقائي للتبريد والتدفئة

    يحدد تلقائيًا وضع التسخين أو التبريد لتحقيق درجة الحرارة المحددة.

  • تبريد البنية التحتية

    تبريد البنية التحتية

    تقوم بطريقة موثوقة وفعالة ومرنة بإزالة الحرارة المولّدة باستمرار من معدات تقنيات المعلومات والخوادم لضمان توفر هذه المعدات بحده الأقصى مع تقديم أفضل عائد على الاستثمار.

  • Seasonal efficiency - Smart use of energy

    Seasonal efficiency - Smart use of energy

    Seasonal efficiency gives a more realistic indication on how efficient air conditioners operate over an entire heating or cooling season.

  • Replacement technology

    Replacement technology

    Quick and quality system replacement in the most cost effective way

  • Low sound enclosure

    Low sound enclosure (optional)

    Dedicated Daikin developed and tested low sound enclosure, reducing sound power by up to -10 dB(A)

  • تشغيل مضمون حتى -20° مئوية

    تشغيل مضمون حتى -20° مئوية

    Daikin Altherma تناسب كل المناخات، حتى أنها تتحمل ظروف الشتاء القاسية مع نطاق تشغيل يصل إلى -20° مئوية

  • ضاغط متأرجح

    ضاغط متأرجح

    يتضمن النوع المتأرجح من الضواغط ريشة ودوار موحدين مع أجزاء متحركة أقل مما يولد اهتزاز واحتكاك أقل، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق وثوقية وفعالية أعلى مقارنة مع الضواغط الدوارة التقليدية

  • الوضع الليلي الهادئ

    الوضع الليلي الهادئ

    يتم تخفيض مستوى صوت التشغيل للوحدة الخارجية أثناء الليل تلقائياً بمقدار 3 ديسيبل عن طريق إزالة سلك التشغيل للوحدة الخارجية. (الوحدات الخارجية المتعددة في وضع التبريد فقط).

  • Variable refrigerant temperature

    Variable refrigerant temperature

    The intelligent systems ensures highest energy savings with additional comfort to better suit application requirements.

  • مزدوج/ ثلاثي/تطبيق مزدوج

    مزدوج/ ثلاثي/تطبيق مزدوج

    يمكن توصيل 2أو3 أو 4 وحدات داخلية مع وحدة خارجية واحدة فقط حتى لو كانت ذات سعات مختلفة. تعمل جميع الوحدات الداخلية في نفس وضع التدفئة أو التبريد من خلال جهاز تحكم عن بعد واحد.

توثيق

تحميل اللغة

تحميل اللغة

هل تريد مساعدة؟

تحتاج مساعدة

Find more information

Need help?