Passer au contenu principal

Daikin Altherma 3 H HT - ETVX16E9W / EPRA014-018DV

Caractéristiques du produit

  • Combinaison d'un réservoir d’eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 ou 230 litres, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile
  • En fonctionnement pompe à chaleur uniquement, l’unité extérieure fournit une température d’eau en sortie de 70°C à une température extérieure de -15°C
  • Unité intérieure intégrée : console tout-en-un incluant un réservoir d'eau chaude sanitaire
  • Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n’est requis
  • L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -28°C
  • Le design élégant de l’unité s’intégrera parfaitement à tous les intérieurs.
  • L’élément bizone permet de surveiller la température dans 2 zones. Raccordez le chauffage par le sol aux radiateurs pour optimiser l’efficacité
  • Pour production d'eau chaude, chauffage et rafraîchissement
  • Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68% par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une charge de réfrigérant diminuée de 30%
  • À une température extérieure de -15°C, l'unité extérieure limite la perte de puissance calorifique

Avantages

  • Daikin Residential Controller (en option)

    Daikin Residential Controller (en option)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Fonctionnement garanti jusqu'à -28°C

    Fonctionnement garanti jusqu'à -28°C

    Les unités Daikin Altherma sont adaptées à tous les climats, y compris les conditions hivernales difficiles, avec une plage de fonctionnement jusqu'à -28°C

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?