Caractéristiques du produit
- Efficacité élevée : - Étiquettes énergétiques jusqu’à A++ (rafraîchissement) / A+ (chauffage) - le compresseur offre de bien meilleurs niveaux d’efficacité
- Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant
- Très grande compacité et facilité d'installation
- Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante
- Fonctionnement garanti en modes chauffage et rafraîchissement jusqu'à -15 °C
- La carte électronique refroidie par réfrigérant assure un refroidissement fiable dans la mesure où il n'est pas influencé par la température extérieure.
- Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 50 m ; aucune limitation pour la longueur minimale de tuyauterie
- Unités extérieures pour applications de type split, twin, triple et double twin
Cette unité peut être combinée avec les unités suivantes
Avantages
-
Inverter
Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.
-
Commutation rafraîchissement/chauffage automatique
Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.
-
Compresseur swing
Les compresseurs swing sur axe rotatif, avec leur pale et leur piston intégrés, offrent des performances supérieures et une durabilité accrue par rapport aux compresseurs rotatifs traditionnels.
-
Seasonal efficiency - Smart use of energy
Seasonal efficiency gives a more realistic indication on how efficient air conditioners operate over an entire heating or cooling season.
-
Replacement technology
Quick and quality system replacement in the most cost effective way
-
Mode Nuit
Réduction automatique du niveau sonore de l'unité extérieure de 3 dB(A) la nuit grâce au retrait d'un fil de connexion sur l'unité extérieure. (Unités extérieures multisplits en mode climatisation uniquement).
-
Application twin/triple/double twin
Il est possible de connecter 2, 3 ou 4 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Toutes les unités intérieures sont commandées en mode identique (climatisation ou chauffage) à partir d'une télécom


Documentation