Caractéristiques du produit
- Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant
- Réduction des coûts de maintenance, puisqu'aucun contrôle annuel du stockage de réfrigérant n'est requis, grâce aux faibles niveaux de PRG
- L'apos;équilibre efficacité/confort parfait grâce à la technologie VRT (température de réfrigérant variable) : efficacité saisonnière optimale pendant la plus grande partie de l'apos;année et rapidité de réaction les jours les plus chauds.
- Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante
- Plage de fonctionnement étendue jusqu'à une température minimale de -20 °C en mode chauffage et de -15 °C en mode rafraîchissement
Avantages
Documentation
Langue du document
Langue du document
Langue du document
Langue du document