Caractéristiques du produit
- Couvrez tous les besoins thermiques d'un bâtiment via un point de contact unique : commande précise de la température, ventilation, eau chaude, unités de traitement de l'air et rideaux d'air Biddle
- Large gamme d'unités intérieures : possibilité de combinaison d'un système VRV et d'élégantes unités intérieures (Daikin Emura, Perfera, ...)
- Intégration d'innovations et; de technologies du VRV IV : Température variable de réfrigérant (VRT), chauffage continu, logiciel de configuration du VRV, écran d'affichage à 7 segments et compresseurs à Inverter, échangeur de chaleur à 4 faces, carte élec
- Personnalisez votre VRV pour l'obtention d'une efficacité saisonnière supérieure et; d'un confort optimal avec la fonction de température de réfrigérant variable selon les conditions météorologiques Efficacité saisonnière accrue jusqu'à 28 % Élimination d
- Confort continu : Grâce à sa technologie unique de chauffage continu, le système VRV IV constitue la meilleure alternative possible aux systèmes de chauffage traditionnels.
- Logiciel de configuration du VRV, pour une mise en service, une configuration et une personnalisation ultra rapides et précises du système
- Écran d'affichage de l'unité extérieure permettant des réglages rapides sur site et une lecture aisée des erreurs, associés à une indication des paramètres d'entretien pour la vérification des fonctions de base.
- Souplesse de combinaison des unités intérieures, pour une adaptation à la place disponible pour l'installation ou aux besoins en matière d'efficacité
- Adaptation à tout bâtiment dans la mesure où une installation à l'intérieur est également possible grâce à la haute pression statique externe atteignant jusqu'à 78,4 Pa. L'installation intérieure est synonyme d'une longueur de tuyauterie inférieure, de co
- Installation simplifiée et; efficacité optimale garantie avec des fonctions automatiques de charge; et de test
- Conformité aisée aux réglementations sur les gaz fluorés grâce à l'automatisation du contrôle de fuite de réfrigérant
- Grande flexibilité en matière de tuyauterie : dénivelé intérieur de 30 m, longueur maximale de tuyauterie : 190 m, longueur totale de tuyauterie : 1 000 m
- La possibilité de commande individuelle de chaque zone climatisée maintient les coûts de fonctionnement du système VRV à un minimum absolu
- Répartissez vos coûts d'installation sur une période supérieure via un échelonnage de l'installation
- Maintenez votre système en parfait état de marche grâce à notre service i-Net : surveillance 24 h/24 - 7 j/7 pour une efficacité optimale, une durée de vie améliorée, un service de support immédiat grâce à la prédiction des dysfonctionnements et à une bonne compréhension de l'exploitabilité et du fonctionnement
- Disponible en version chauffage seul via un réglage sur site irréversible
Avantages
-
Inverter
Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.









Documentation
Langue du document
VRV catalogue_ECPFR13-200A_BE_Catalogues_French
ZIP | 6.90MB

VRV catalogue_ECPFR14-200A_Catalogues_French
PDF | 15.28MB

VRV IV leaflet_ECPFR14-206_Catalogues_French
PDF | 1.79MB

VRV catalogue_ECPFR13-200B_Catalogues_French
PDF | 14.64MB

VRV catalogue_ECPFR13-200A_TCA_Catalogues_French
PDF | 14.17MB

VRV portfolio_ECPFR13-201A_Catalogues_French
PDF | 2.09MB

VRV IV launch leaflet_ECPFR13-206_Catalogues_French
PDF | 1.70MB

RYYQ-T8 _Product flyer_ECPEN17-231_English
PDF | 167.86KB

Vandervalk hotel_Reference book_ECPEN16-219_English
PDF | 4.78MB

RYYQ-T_ECPEN15-231_Product Catalogues_English
PDF | 542.40KB

Hotel-Installers_Solution Guide_ECPEN15-217_English
PDF | 2.12MB

VRV catalogue_ECPEN14-200A_Catalogues_English
PDF | 14.91MB

VRV catalogue_ECPEN13-200B_Catalogues_English
PDF | 14.74MB

VRV portfolio_ECPEN14-201_Catalogues_English
PDF | 1.54MB

VRV IV leaflet_ECPEN14-206_Catalogues_English
PDF | 1.79MB

International Key Accounts_Catalogues_English
PDF | 502.44KB

VRV portfolio_ECPEN13-201A_Catalogues_English
PDF | 2.07MB

VRV catalogue_ECPEN13-200A_Catalogues_English
PDF | 14.95MB

VRV portfolio_ECPEN13-201_Catalogues_English
PDF | 2.01MB

VRV catalogue_ECPEN13-200_Catalogues_English
PDF | 15.13MB

VRV IV launch leaflet_ECPEN13-206_Catalogues_English
PDF | 1.73MB
Langue du document

2013_4P337226-1_Declaration of conformity_English
PDF | 94.94KB

2013_4P334366-1_Declaration of conformity_English
PDF | 711.89KB
Langue du document


RXYQ-T_RYYQ-T_4P370474-1_2014_02_Installation manuals_French
PDF | 548.60KB

RXYQ-T_4PFR329765-1C_Installation manuals_French
PDF | 17.05MB
Langue du document




Langue du document

SkyAir VRV outdoor_Operation manual_Addendum LOT21
PDF | 3.23MB


RXYQ-T_4PFR329765-1C_Installation manuals_French
PDF | 17.05MB
Langue du document