Caractéristiques du produit
- Jusqu'à 5 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi ; les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents. Côté réglag
- Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique avec une élégante finition en blanc cristal mat
- Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, gainables, cassettes
- Onecta : commandez votre unité intérieure où que vous soyez à l’aide d’une appli, via votre réseau local ou Internet
- Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ en chauffage
- Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique
- Grâce à son excellent design, la Daikin Emura a reçu de nombreuses récompenses
- Réduction automatique par le mode nuit du niveau sonore de fonctionnement de l'unité extérieure de 3dBA la nuit (unités extérieures multi en mode rafraîchissement uniquement)
- Très faible niveau sonore de fonctionnement : le fonctionnement de l'unité est à peine audible. Le niveau de pression sonore atteint une valeur minimale de 19 dBA. !
- Capteur bizone Intelligent Eye : l'air est dirigé vers une zone vide de tout occupant ; si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode éco-énergétique.
- Utilisation d'unités extérieures à Inverter résultant en un système de climatisation à haute efficacité énergétique et très faible niveau sonore
- Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur
- Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille
Avantages
Awards
Documentation
Langue du document