Passer au contenu principal

FNA-A9 / 2MXM-A

Caractéristiques du produit

  • Encastrement discret dans le mur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
  • Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée
  • Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks
  • Jusqu'à 2 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi; les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents
  • La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
  • Espace nécessaire très réduit grâce à une profondeur de 200 mm seulement
  • La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élev
  • Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, gainables, cassettes
  • La hauteur réduite de l'unité (620 mm) correspond idéalement à une installation sous une fenêtre
  • ESP élevée permettant une installation flexible
  • Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique

Avantages

  • Fonctionnement en mode absence

    Fonctionnement en mode absence

    Maintien de la température intérieure au niveau de confort programmé en l'absence des occupants, ce qui permet des économies d'énergie.

  • Application Onecta

    Application Onecta (En option)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Inverter

    Inverter

    Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.

  • Ventilation seule

    Ventilation seule

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Paliers de vitesse de ventilation

    Paliers de vitesse de ventilation (3 vitesses + auto)

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Filtre à air

    Filtre à air

    Supprime les particules de poussières en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Programmation hebdomadaire

    Programmation hebdomadaire (En option)

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Refroidissement d'infrastructure

    Refroidissement d'infrastructure

    Evacuation fiable et efficace de la chaleur générée par les équipements informatiques et les serveurs et ce de façon à assurer une disponibilité optimale du système.

  • Télécommande infrarouge

    Télécommande infrarouge (En option)

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Télécommande câblée

    Télécommande câblée (En option)

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Commande centralisée

    Commande centralisée (En option)

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

  • Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Autodiagnostic

    Autodiagnostic

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

  • Application twin/triple/double twin

    Application twin/triple/double twin

    Il est possible de connecter 2, 3 ou 4 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Toutes les unités intérieures sont commandées en mode identique (climatisation ou chauffage) à partir d'une télécom

  • Application multi

    Application multi

    Il est possible de connecter un maximum de 5 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Il est possible de commander individuellement toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (c

  • VRV pour application résidentielle

    VRV pour application résidentielle

    Connexion possible d'un maximum de 9 unités intérieures (de puissance identique et jusqu'à la classe 71) à une unité extérieure unique. Possibilité de commande individuelle de toutes les unités intérieures fonctionnant dans un même mode.

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

En savoir plus

Besoin d'aide?