Caractéristiques du produit
- Possibilité d'installation au plafond ou sur la partie inférieure d'un mur; sa hauteur réduite permet l'installation de l'unité en allège
- Jusqu'à 3 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi; les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents
- Le mode Absence maintient la température intérieure au niveau de confort spécifié en l'absence des occupants, ce qui permet une économie d'énergie
- Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, gainables, cassettes
- Onecta : commandez votre unité intérieure où que vous soyez à l’aide d’une appli, via votre réseau local ou Internet
- Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A en rafraîchissement et chauffage
- Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique
- Unités extérieures pour application de type multisplit
- Réduction automatique par le mode nuit du niveau sonore de fonctionnement de l'unité extérieure de 3dBA la nuit (unités extérieures multi en mode rafraîchissement uniquement)
- Utilisation d'unités extérieures à Inverter résultant en un système de climatisation à haute efficacité énergétique et très faible niveau sonore
- Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur
Avantages
Documentation
Langue du document