Caractéristiques du produit
- Efficacité optimale : - étiquettes-énergie jusqu'à A++ pour les modes climatisation et chauffage - compresseur offrant d'importantes améliorations en termes d'efficacité - logique de commande optimisant l'efficacité dans les conditions de fonctionnement l
- Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
- Dimensions compactes, installation dans un faux plafond d'une hauteur de 240 mm
- L'apos;équilibre efficacité/confort parfait grâce à la technologie VRT (température de réfrigérant variable) : efficacité saisonnière optimale pendant la plus grande partie de l'apos;année et rapidité de réaction les jours les plus chauds.
- Adapatation aux applications en froid technique
- La pression statique externe moyenne pouvant atteindre 40 Pa simplifie l'utilisation de l'unité avec des gaines souples de différentes longueurs
- Faible consommation énergétique grâce au moteur CC de ventilateur
- Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante
- Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+ en rafraîchissement et chauffage
- Plage de fonctionnement étendue jusqu'à une température minimale de -20 °C en mode chauffage et de -15 °C en mode rafraîchissement
- Le refroidissement au gaz de la carte électronique assure un refroidissement fiable dans la mesure où il n'est pas affecté par la température extérieure
- Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 75 m ; la longueur minimale de tuyauterie est de 5 m.
- Unités extérieures pour applications de type split, twin, triple et double twin
- Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur
- Les unités optimisées pour l'efficacité saisonnière indiquent l'efficacité d'un climatiseur qui fonctionne sur l'ensemble d'une saison de chauffage ou de refroidissement.
Avantages
Documentation
Langue du document