Caractéristiques du produit
- L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -28°C
- Unité solaire intégrée, offrant un confort optimal pour le chauffage et la préparation d'eau chaude
- En fonctionnement pompe à chaleur uniquement, l’unité extérieure fournit une température d’eau en sortie de 65°C à une température extérieure de -15°C
- Réservoir sans entretien : pas de corrosion, de dépôts d'anode, de tartre ou de chaux, et pas de perte d'eau par la soupape de sécurité
- Utilisation maximale d'énergie renouvelable : utilise la technologie de pompe à chaleur pour le chauffage et l'assistance solaire pour le chauffage des locaux et la préparation d'eau chaude sanitaire
- À une température extérieure de -15°C, l'unité extérieure limite la perte de puissance calorifique
- Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68% par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une charge de réfrigérant diminuée de 30%
- Principe d'eau neuve : eau propre qui ne nécessite pas de désinfection thermique contre la Legionella
- Carte WLAN incluse
- Configuration rapide en 9 étapes à l’aide d'une interface couleur haute résolution
Avantages
Documentation
Langue du document
Langue du document