Passer au contenu principal

Daikin Altherma 3 R - EBVH-D6V / ERLA-DV37

Caractéristiques du produit

  • Faible encombrement, similaire à celui d’autres appareils d’électroménager
  • Combinaison d'un réservoir d’eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 ou 230 litres, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile
  • La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l’avant, pour un accès facile
  • Compatible avec module et cartouche W-LAN
  • Choix de chauffage d’appoint intégré de 3, 6, 9 kW ; des modèles de chauffage d’appoint sont également disponibles
  • L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C
  • La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %

Avantages

  • Application Onecta (en option)

    Application Onecta (en option)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Commande vocale

    Commande vocale

    Commandez votre unité avec votre voix

  • Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C

    Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C

    Les unités Daikin sont adaptées à tous les climats, y compris les conditions hivernales difficiles, avec une plage de fonctionnement jusqu'à -25°C.

Documentation

Langue du document

En savoir plus

Besoin d'aide?