Caractéristiques du produit
- Possibilité de connexion à la pompe à chaleur ERQ
- Durée d'amortissement inférieure à 1,5 an par comparaison avec l'installation d'un rideau d'air électrique
- Efficacité énergétique optimum grâce à la quasi-absence de turbulences de flux vertical, à l'optimisation du débit d'air et à l'application de la technologie avancée de redressement du refoulement
- Rendement de séparation de l'air de 85 % environ, ce qui permet une forte réduction de la perte de chaleur et l'obtention de la puissance calorifique nécessaire au niveau de l'unité intérieure
- L'ERQ est l'un des premiers systèmes DX pouvant être raccordés aux rideaux d'air
- Modèle encastré (R) : encastrement discret dans le plafond
- Installation facile, rapide et économique dans la mesure où aucun raccordement supplémentaire à des circuits d'eau, des chaudières et au gaz n'est nécessaire
Documentation
Langue du document
Langue du document
Langue du document
Langue du document