Caractéristiques du produit
- Valeurs d'efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode chauffage, pour une baisse des coûts de fonctionnement par rapport aux chaudières à gaz et au chauffage électrique
- Combinable with up to 5 port multi outdoor units
- L’amplification de chauffage chauffe rapidement votre habitation au démarrage de votre climatiseur. La température de consigne est atteinte 14 % plus vite par rapport à un climatiseur conventionnel (paire uniquement)
- La fonction de réchauffement par le plancher optimise la convection en distribuant l’air chaud depuis le bas de l’unité
- La fonction Chaleur plus offre 30 minutes de chauffage confortable par simulation de chaleur rayonnante
- En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air
- Très beau design contemporain
- Soufflage double flux pour une meilleure distribution de l'air
- Soufflage double flux pour une meilleure distribution de l'air
- Onecta (en option) : commandez votre unité intérieure où que vous soyez, à l'aide d'une application, via votre réseau local ou Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie
- Fonctionnement silencieux : niveau de pression sonore de seulement 19 dBA
Avantages
Documentation
Langue du document