Caractéristiques du produit
- Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.
- Très faible niveau sonore en fonctionnement, jusqu'à 20 dBA
- Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée
- Onecta (en option) : commandez votre unité intérieure où que vous soyez, à l'aide d'une application, via votre réseau local ou Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie
- Jusqu'à 2 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi; les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents
- La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élev
- Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille
- Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, gainables, cassettes
- Les dimensions compactes de l'unité la rendent idéalement adaptée aux projets de rénovation, notamment pour une installation au-dessus d'une porte
- Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique
- Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A++ en rafraîchissement et chauffage
- Design mural contemporain à encombrement réduit
Avantages
Documentation
Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie