Passer au contenu principal
Application Multisplit

Siesta - 2AMXF-A

2AMXF-A

Caractéristiques du produit

  • Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée
  • Jusqu'à 2 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi Siesta ; toutes les unités intérieures peuvent être commandées de façon individuelle et installées dans des pièces différentes et à des moments différents. Elles fonctionnen
  • La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élev
  • Différents types d'unités intérieures murales peuvent être raccordées.
  • Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique

Avantages

  • Inverter

    Inverter

    Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.

Documentation

En savoir plus

Besoin d'aide?