Характеристики продукта
- Алюминиевая часть передней панели внутреннего блока Nexura может нагреваться, аналогично обычному радиатору, повышая комфорт в помещении в холодные дни
- Внутренний блок распределяет воздух не громче звука шепота. Уровень шума составляет около 22 дБ (A) в режиме охлаждения и 19 дБ (A) в режиме теплового излучения. Для сравнения: средний уровень шума в тихом помещении составляет 40 дБ (A).
- К одному наружному блоку мульти-системы можно подсоединять до 4 внутренних блоков; управление каждым внутренним блоком осуществляется отдельно, при этом блоки не обязательно устанавливать одновременно или в одном помещении; они работают одновременно в одинаковом режиме охлаждения или нагрева
- Возможность подсоединения различных внутренних блоков: например, настенные блоки, угловые потолочные блоки кассетного типа, потолочные блоки скрытого монтажа
- Onecta: управляйте внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету
- Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Наружные блоки для мульти-систем
- Возможен настенный или скрытый монтаж
- Небольшая высота позволяет идеально расположить блок под окном
- Ночной тихий режим автоматически уменьшает рабочий шум наружного блока на 3дБA в ночное время (мульти-системы только в режиме охлаждения)
- Использование наружных блоков инверторного типа позволяет добиться высокого уровня энергоэффективности и низкого уровня шума
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
Преимущества
Документы
Язык загрузки