Характеристики продукта
- Компоненты системы скрыты за стеной: видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
- Наивысшая эффективность: - Классы энергоэффективности до A++ в обоих режимах: охлаждения и нагрева — компрессор предлагает существенное повышение эффективности
- Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A, непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности и требует заправки меньшего количества хладагента
- Унифицированная номенклатура внутренних блоков, работающих на R-32 и R-410A
- Идеальный баланс эффективности и комфорта благодаря переменной температуре хладагента: высочайшая сезонная эффективность на протяжении большей части года и быстрая реакция в самые жаркие дни.
- Сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-410A, непосредственно уменьшает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности и требует заправки на 16% меньшего количества хладагента
- Для установки требуется очень мало места, так как глубина составляет только 200 мм
- Подходит для очень требовательных систем инфраструктурного охлаждения
- Благодаря небольшой высоте (620 мм) блок можно установить под окном
- Использование существующих систем R-22 или R-407C
- Высокое ВСД обеспечивает гибкую установку
- Гарантирует работу в режиме нагрева и охлаждения до -20°C
- Надежное охлаждение платы хладагентом, поскольку на него не влияет температура наружного воздуха
- Максимальная длина труб до 85 м
- Наружные блоки для парных, двухблочных, трехблочных и двойных двухблочных конфигураций
Преимущества
Документы
Язык загрузки