Характеристики продукта
- Круговое воздухораспределение на 360° обеспечивает равномерную температуру и поток воздуха
- Благодаря функции автоматической очистки, затраты на техническое обслуживание снижаются.
- Простое удаление пыли пылесосом без необходимости открывать блок.
- Забор свежего воздуха до 20%
- Угловая подача воздуха позволяет избежать создания мертвых зон, которые не могут подвергаться изменениям температуры
- Наружные блоки для парных конфигураций
- Тихая работа наружного блока: кнопка “Тишина” на пульте дистанционного управления снижает шум при работе наружного блока на 3 дБA, что обеспечивает тишину для соседей.
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Компания Daikin первая на европейском рынке выпускает кассетные блоки с автоматической очисткой.
- Ежедневная автоматическая очистка фильтра обеспечивает высокую эффективность,; комфорт и более низкие затраты на техобслуживание. Простое удаление пыли пылесосом без необходимости открывать блок
- Наружные блоки имеют роторный компрессор, который славится низким уровнем шума и высокими показателями энергосбережения
- Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению
- 23 различные схемы распределения воздушных потоков
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 675 мм повышает гибкость системы и скорость установки
Преимущества
Документы
Язык загрузки